0.5HL-BSJ-UK 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S

0.5HL-BSJ-UK 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S
Vérin à vis à billes

Vis sans fin (pouce) Vérin à vis à billes, Upright Keyed, High Lead, 1/2 ton Capacité, 20:1 Rapport de transmission, Standard Threaded End

Délai d'exécution :  12 Semaines*
$1771.37 unité**
Longueur de course max.

Min.: 1.0 in  Max.: 72.0 in  Au centième de pouce le plus proche

Configuration du vérin

  • Amélioration de la vitesse, de la force, du cycle de service et de l’accélération
  • Cycle de vie rallongé (faible friction)
  • Nécessite une puissance moteur moindre
  • Précision du positionnement accrue

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
T 304,80 mm (12,000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 20:1
Diamètre de vis 16 mm / 0,63 in
Pas de vis 13 mm / 0,50 in
Diamètre du noyau de la vis 13 mm / 0,50 in
Tours de vis sans fin par pouce 40
Poids 3 kg / 5,70 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Acier cémenté 4150
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 4 448 N / 1 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0012 N·m / 0,0110 in.-lb.
Couple d’entrée max. 1,15 N·m / 10,20 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 0,12 kW / 0,17 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 936 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 2 375 N / 534 lbf
Couple de traînée (tare) 0,113 N·m / 1,000 in.-lb.
Couple de maintien de l’entraînement arrière 1,356 N·m / 1,000 ft.-lb.
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 1 092 mm/min / 43 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :